Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din polipropilenă, conductiv electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, fiind echipată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2970YGO075P50
EAN
4031582357721
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
102 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,56 kg
Nume produs
Agila twin
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
61,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
56 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
51,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
46,5 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Housing
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
137,8 mm
Offset
31,4 mm
Raza de pivotare
68,9 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila twin
2977YGO075P50

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă, conductiv electric pentru corpul principal și cauciuc termoplastic, conductiv electric pentru banda de rulare, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila twin
2977YGO075P50

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă, conductiv electric pentru corpul principal și cauciuc termoplastic, conductiv electric pentru banda de rulare, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg