Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336580
Numărul produsului:
5085PJC100R05-22x40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea stainless este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu tijă solidă, rotundă ca sistem de fixare. Carcasa este fabr...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea stainless este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu tijă solidă, rotundă ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, asigurând o funcționare fiabilă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, inoxidabil pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, oferind mobilitate excelentă și control precis prin sistemul de frânare.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)