Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Galea
EAN:
4031582379464
Numărul produsului:
5075PJP125R05-28x40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu o tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu o tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru rotire optimă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, oferind mobilitate controlată și siguranță sporită prin sistemul de frânare integrat.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)