Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru rotire eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, oferind mobilitate excelentă și control precis al direcției.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5071PJH100R05-28x40
EAN
4031582368468
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
139 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
28 mm
Lungime Șurub
40 mm
Housing
FormăFurcă
Închis
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)