Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
EAN:
4031582368437
Numărul produsului:
5071PJH100R05-22x40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj și dispune de carcasă din polia...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj și dispune de carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic are diametrul de 100 mm și este dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, oferind mobilitate controlată și siguranță în utilizare.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)