Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5071PJP100P60-90x70
EAN
4031582367935
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
138 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,49 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
70 mm
Lungime orificiu placă (minim)
60 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
55 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
50 mm
Lungime placă
90 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Housing
FormăFurcă
Închis
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
100 mm
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea
5077PJP100P60-90x70

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și la scaune de duș.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea
5077PJP100P60-90x70

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și la scaune de duș.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg