Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează două curse de mingi pentru funcționarea pivotantă, asigurând mișcări fluide și durabilitate sporită. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe optimale. Înălțimea totală a ansamblului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5070PJP125P60-90x70
EAN
4031582308846
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
163 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,42 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
70 mm
Lungime orificiu placă (minim)
60 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
55 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
50 mm
Lungime placă
90 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Housing
FormăFurcă
Închis
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
102,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru rulare pivotantă optimă. Roata cu diametrul de 125 mm este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și la scaune de duș.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru rularea pivotantă. Roata cu diametrul de 125 mm este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și este montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă este destinată aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, oferind mobilitate controlată și siguranță în utilizare.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru rulare pivotantă optimă. Roata cu diametrul de 125 mm este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și la scaune de duș.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru rularea pivotantă. Roata cu diametrul de 125 mm este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și este montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă este destinată aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, oferind mobilitate controlată și siguranță în utilizare.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg