Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10, oferind o soluție de montaj eficientă pentru diverse aplicații. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație necesară. Roata cu diametrul de 35 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, garantând uniformitatea și durabilitatea. Sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Dimensiunile compacte includ o înălțime totală de 33 mm, făcând-o ideală pentru spații restrânse. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este destinat utilizării la noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
EAN
4031582338447
Număr material S4
990074911
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
52 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
33 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,05 kg
Nume produs
Stylea
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
9 mm
Housing
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
15,2 mm
Interferență pivotantă
74 mm
Offset
12 mm
Raza de pivotare
37 mm
Wheel
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
12 mm
Diametru
35 mm
Lățimea corpului
12 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 35 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 35 mm este realizată din poliamidă pentru corp, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, iar lagărul este de tip rulment simplu cu tub spacer. Înălțimea totală a produsului este de 31 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 35 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 35 mm este realizată din poliamidă pentru corp, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, iar lagărul este de tip rulment simplu cu tub spacer. Înălțimea totală a produsului este de 31 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg