Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm este realizată din poliamidă conductivă electric, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, iar rulmentul simplu cu tub spacer garantează funcționarea optimă. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582343007
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
46 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
91,5 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Stylea
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Housing
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
23 mm
Interferență pivotantă
106 mm
Raza de pivotare
53 mm
Wheel
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
7 mm
Diametru
65 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru mișcare fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm este construită din poliamidă conductivă electric, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, asigurând uniformitatea materialului. Sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare eficientă și durabilitate prelungită. Înălțimea totală a ansamblului este de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații industriale și comerciale.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru mișcare fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 65 mm este construită din poliamidă conductivă electric, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, asigurând uniformitatea materialului. Sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare eficientă și durabilitate prelungită. Înălțimea totală a ansamblului este de 91,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații industriale și comerciale.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg