Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 75 mm este realizată din poliamidă pentru corp, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și este montată pe rulment simplu cu tub spacer. Dimensiunile generale includ înălțimea totală de 88,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582335989
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
53 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
88,5 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Stylea
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Housing
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
20 mm
Interferență pivotantă
174 mm
Raza de pivotare
87 mm
Wheel
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
8 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU

Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, asigurând durabilitate și performanță uniformă. Sistemul de rulare utilizează un rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 88,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este ideal pentru aplicații în noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.

75 mm
88.5 mm
50 kg
75 mm
88.5 mm
50 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU

Rola pivotantă Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, asigurând durabilitate și performanță uniformă. Sistemul de rulare utilizează un rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 88,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este ideal pentru aplicații în noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.

75 mm
88.5 mm
50 kg
75 mm
88.5 mm
50 kg