Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Lumina este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din turnare-die-zinc/aluminiu și dispune de tijă pivotantă pentru mișcare multidirecțională. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Diametrul roții este de 50 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 59 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg. Această rolă este ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate excelentă și durabilitate în utilizarea zilnică.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042
EAN
4031582311297
Număr material S4
990073567
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
59 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,14 kg
Nume produs
Lumina
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Lungime Tijă
20 mm
Housing
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă Carcasă
Material
Turnare-die-zinc/aluminiu
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Interferență pivotantă
108 mm
Offset
20 mm
Raza de pivotare
54 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
8 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri trafic A (RAL7042)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Priză
R40-18x18 / 11

Socket-ul este un accesoriu pentru rotile cu mufă pătrată, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg, fiind echipat cu un bolț cu diametrul de 18 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe optime în diverse condiții de utilizare.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-14/11

Socket este un accesoriu pentru roți cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest accesoriu prezintă o înălțime totală de 36 mm și este echipat cu un bolț cu diametrul de 14 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-15/11

Socket este un accesoriu pentru roți cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o înălțime totală de 36 mm și utilizează un bolț cu diametrul de 15 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind versatilitate în diverse condiții de utilizare și asigurând performanțe optime în aplicații variate.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-16/11

Socket-ul este un accesoriu de tip mufă rotundă destinat roților pivotante, cu o înălțime totală de 36 mm și un diametru al șurubului de 16 mm. Acest component oferă o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h și o capacitate de încărcare statică de 80 kg, fiind proiectat pentru a asigura o fixare sigură și durabilă în diverse aplicații industriale și comerciale.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-17/11

Socket-ul este un accesoriu de tip mufă rotundă destinat roților cu rulmenți, caracterizat prin înălțimea totală de 36 mm și diametrul șurubului de 17 mm. Acest component oferă o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h și o capacitate de încărcare statică de 80 kg, fiind proiectat pentru a asigura o fixare sigură și durabilă în diverse aplicații industriale și comerciale.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-19/11

Socket este un accesoriu pentru rotile cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o înălțime totală de 36 mm și o greutate redusă de doar 0,01 kg, facilitând instalarea și manipularea. Mufa este compatibilă cu șuruburi cu diametrul de 19 mm, asigurând o fixare sigură și durabilă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-22/11

Socket este un accesoriu pentru roți cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o înălțime totală de 36 mm și o greutate redusă de 0,01 kg, fiind echipat cu un bolț cu diametrul de 22 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-23/11

Socket este un accesoriu pentru rotile cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest accesoriu prezintă o înălțime totală de 36 mm și o greutate redusă de doar 0,01 kg, facilitând instalarea și manipularea. Mufa este compatibilă cu bolțuri cu diametrul de 23 mm, asigurând o fixare sigură și stabilă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R40-16/11

Socket este un accesoriu pentru rotile cu mufă pătrată, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest accesoriu prezintă o înălțime totală de 36 mm și este echipat cu un bolț cu diametrul de 16 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R40-17/11

Socket-ul este un accesoriu pentru rotile cu mufă pătrată, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg, fiind echipat cu un bolț cu diametrul de 17 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R40-21/11

Accesoriul Socket este o mufă pătrată destinată roților cu rulmenți, având o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg. Componenta dispune de un bolț cu diametrul de 21 mm și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h, precum și o capacitate de încărcare statică de 80 kg, fiind proiectată pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate în exploatare.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R40-22/11

Accesoriul Socket este o mufă pătrată destinată roților cu rulmenți, având o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg. Componenta dispune de un bolț cu diametrul de 22 mm și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h, precum și o capacitate de încărcare statică de 80 kg, fiind proiectată pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate în exploatare.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R40-23/11

Acest accesoriu Socket este o mufă pătrată destinată roților cu rulmenți, având o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg. Componenta dispune de un bolț cu diametrul de 23 mm și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h, precum și o capacitate de încărcare statică de 80 kg, fiind proiectată pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate în exploatare.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R40-26/11

Socket-ul este un accesoriu pentru rotile cu mufă pătrată, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg, fiind echipat cu un bolț cu diametrul de 26 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Socket este un accesoriu pentru roți cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest accesoriu prezintă o înălțime totală de 36 mm și utilizează un bolț cu diametrul de 18 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare și asigurând durabilitate în timp.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina
6A23PJI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042

Rola pivotantă cu Frână intermitentă Lumina este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru montaj. Carcasa este fabricată din turnare-die-zinc/aluminiu și dispune de tijă pivotantă pentru mișcare multidirecțională. Roata cu diametrul de 50 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 59 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg. Această rolă este ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate controlată și siguranță în utilizare.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina
6A23PJI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042

Rola pivotantă cu Frână intermitentă Lumina este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru montaj. Carcasa este fabricată din turnare-die-zinc/aluminiu și dispune de tijă pivotantă pentru mișcare multidirecțională. Roata cu diametrul de 50 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 59 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg. Această rolă este ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate controlată și siguranță în utilizare.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg