Rola fixă 250 mm
Kappa
EAN:
4031582316322
Numărul produsului:
9688FTP250P65
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Rola fixă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru aplicații industriale g...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola fixă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru aplicații industriale grele. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, asigurând durabilitate și stabilitate excepțională în condiții de lucru intensive. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină și fiabilă pe termen lung. Diametrul roții este de 250 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2040 kg la viteza de 4 km/h și 1700 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 4080 kg, făcând-o ideală pentru echipamente și utilaje industriale de mare tonaj.
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Construcție solidă
Placă din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Suprafețe de lungă durată
Galvanizare de înaltă calitate pentru durată lungă de viață în condiții dure
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Căi de rulare duble călite
Două căi de rulare duble, călite, garantează stabilitate excepțională
Funcție flexibilă de blocare
Utilizarea a două sisteme independente de acționare într-o singură rolă