Rola fixă 200 mm
Kappa load
Număr comandă:
990839996
EAN:
4031582316230
Numărul produsului:
9658FTP200P64 CL97
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Rola fixă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă robustă din fontă sau fier f...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă robustă din fontă sau fier forjat, greu, care asigură stabilitate maximă în aplicații industriale solicitante. Roata este construită cu un corp din fontă și o bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă și durabilitate extinsă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 255 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2800 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare