Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9652TOO200P63 CL67
EAN
4031582314908
Număr material S4
990830407
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată
Lățime totală
116 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1200 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1000 kg
Capacitate de încărcare statică
2000 kg
Înălțime totală
245 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
4,93 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
111 mm
Interferență pivotantă
320 mm
Offset
59 mm
Raza de pivotare
160 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Alb natural
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Kappa load
9651TOO200P63

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată și rulment simplu pentru funcționare fiabilă. Înălțimea totală a produsului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 2400 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Kappa load
9650TOO200P63 CL67

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Kappa load
9651TOO200P63

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată și rulment simplu pentru funcționare fiabilă. Înălțimea totală a produsului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 2400 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Kappa load
9650TOO200P63 CL67

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg