Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 250 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sistemele AMR și AGV grele, producătorii auto OEM, fabricanții de ceramică și sticlă, precum și cărucioarele de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9652FTP250P63 CL67
EAN
4031582314779
Număr material S4
990830397
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată
Lățime totală
116 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1440 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1200 kg
Capacitate de încărcare statică
2400 kg
Înălțime totală
305 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
10,27 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
111 mm
Interferență pivotantă
375 mm
Offset
61 mm
Raza de pivotare
187,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 250 mm
Novatech
FTP 250x50-Ø25 HL60

Roata Novatech este o roată pentru role cu diametrul de 250 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și dispune de o bandă de rulare din poliuretan turnată pe corp din fontă. Capacitatea de încărcare statică este de 2400 kg, iar capacitatea dinamică variază între 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la viteza de 6 km/h.

250 mm
1440 kg
250 mm
1440 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă 250 mm
Kappa load
9650FTP250P63 CL67

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 250 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelор de producție și de platformă.

250 mm
305 mm
1440 kg
250 mm
305 mm
1440 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Kappa load
9651FTP250P63 CL67

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, dotată cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă pentru rotirea precisă. Roata cu corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată, având diametrul de 250 mm, este montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 2400 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelor de producție și de platformă.

250 mm
305 mm
1440 kg
250 mm
305 mm
1440 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă 250 mm
Kappa load
9650FTP250P63 CL67

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 250 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelор de producție și de platformă.

250 mm
305 mm
1440 kg
250 mm
305 mm
1440 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Kappa load
9651FTP250P63 CL67

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, dotată cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă pentru rotirea precisă. Roata cu corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată, având diametrul de 250 mm, este montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 2400 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelor de producție și de platformă.

250 mm
305 mm
1440 kg
250 mm
305 mm
1440 kg