Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare și carcasă din fontă sau fier forjat, greu, dotată cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 160 mm este fabricată din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată și rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a produsului este de 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1020 kg la viteza de 4 km/h și 850 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 1700 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9651TOP160P63 CL67
EAN
4031582314663
Număr material S4
990830362
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
110 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1020 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
850 kg
Capacitate de încărcare statică
1700 kg
Înălțime totală
205 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
4,52 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
111 mm
Interferență pivotantă
280 mm
Offset
58 mm
Raza de pivotare
140 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu un orificiu pentru axă de 20 mm de diametru și este echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1700 kg, iar capacitatea dinamică variază între 1020 kg la viteza de 4 km/h și 850 kg la viteza de 6 km/h.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă 160 mm
Kappa load
9650TOP160P63 CL67

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 160 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a produsului este de 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1020 kg la viteza de 4 km/h și 850 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 160 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 160 mm
Kappa load
9652TOP160P63 CL67

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1020 kg la viteza de 4 km/h și 850 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și de platformă, precum și sisteme AGV grele.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă 160 mm
Kappa load
9650TOP160P63 CL67

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 160 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a produsului este de 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1020 kg la viteza de 4 km/h și 850 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 160 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 160 mm
Kappa load
9652TOP160P63 CL67

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1020 kg la viteza de 4 km/h și 850 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și de platformă, precum și sisteme AGV grele.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg