Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 300 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 355 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2400 kg la viteza de 4 km/h și 2000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 4000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9650FTP300P64 CL97
EAN
4031582314281
Număr material S4
990830240
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
140 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
2400 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
2000 kg
Capacitate de încărcare statică
4000 kg
Înălțime totală
355 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
21,33 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
15 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
140 mm
Lungime placă
175 mm
Lățimea plăcii
140 mm
Housing
Culoare
Zink-fier (transparent)
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
140 mm
Interferență pivotantă
460 mm
Offset
76 mm
Raza de pivotare
230 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
80 mm
Diametru
300 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
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
Roată 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 300 mm și lățimea benzii de rulare de 80 mm, având lungimea butucului de 92 mm și diametrul orificiului pentru axă de 30 mm. Roata este construită cu fontă ca material de bază și bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 4000 kg, iar capacitatea dinamică variază între 2400 kg la viteza de 4 km/h și 2000 kg la viteza de 6 km/h.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 300 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind montată pe rulmenți cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a ansamblului este de 355 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2400 kg la viteza de 4 km/h și 2000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 4000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 300 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind montată pe rulmenți cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a ansamblului este de 355 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2400 kg la viteza de 4 km/h și 2000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 4000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg