Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 255 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2800 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9650FTP200P64 CL97
EAN
4031582314212
Număr material S4
990829771
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
140 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1680 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1400 kg
Capacitate de încărcare statică
2800 kg
Înălțime totală
255 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
13,05 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
15 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
140 mm
Lungime placă
175 mm
Lățimea plăcii
140 mm
Housing
Culoare
Zink-fier (transparent)
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
140 mm
Interferență pivotantă
340 mm
Offset
65 mm
Raza de pivotare
170 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
80 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
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
Roată 200 mm
Novatech
FTP 200x60-Ø25 HL60

Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 200 mm și lățimea benzii de rulare de 60 mm, fabricată din fontă cu bandă de poliuretan turnată și echipată cu rulment cu bile de precizie. Roata prezintă o lungime a butucului de 60 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 2400 kg, iar capacitatea dinamică variază între 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.

200 mm
1440 kg
200 mm
1440 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Kappa load
9651FTP200P64 CL97

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, care utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă pentru mișcarea de pivotare. Roata cu diametrul de 200 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 255 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2800 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

200 mm
255 mm
1680 kg
200 mm
255 mm
1680 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Kappa load
9651FTP200P64 CL97

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, care utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă pentru mișcarea de pivotare. Roata cu diametrul de 200 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 255 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2800 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

200 mm
255 mm
1680 kg
200 mm
255 mm
1680 kg