Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9652FTP150P63 CL67
EAN
4031582314694
Număr material S4
990829007
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată
Lățime totală
116 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
960 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
6,94 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
111 mm
Interferență pivotantă
275 mm
Offset
58 mm
Raza de pivotare
137,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
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
Roată 150 mm
Novatech
FTP 150x50-Ø25 HL60

Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 150 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Roata dispune de o bandă de rulare din poliuretan turnată montată pe o fontă, echipată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, iar capacitatea dinamică variază între 840 kg la viteza de 4 km/h și 700 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.

150 mm
840 kg
150 mm
840 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 150 mm
Kappa load
9650FTP150P63 CL67

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 150 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelor de producție și de platformă.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Kappa load
9651FTP150P63 CL67

Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 150 mm
Kappa load
9650FTP150P63 CL67

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 150 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelor de producție și de platformă.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Kappa load
9651FTP150P63 CL67

Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg