Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare și carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată și rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9651TOP200P63 CL67
EAN
4031582314670
Număr material S4
990806603
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
110 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1200 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1000 kg
Capacitate de încărcare statică
2000 kg
Înălțime totală
245 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
5,34 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
111 mm
Interferență pivotantă
320 mm
Offset
59 mm
Raza de pivotare
160 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Roata Duratech pentru role este fabricată din poliamidă grea cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu orificiul pentru axă de 25 mm diametru, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar cea dinamică variază între 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la viteza de 6 km/h.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Kappa load
9650TOP200P63 CL67

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Kappa load
9652TOP200P63 CL67

Kappa load este o roată pivotantă Rola cu blocare totală, capăt de cap de roată, echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură funcționarea pivotantă. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sistemele AMR și AGV grele, producătorii auto OEM, fabricanții de ceramică și sticlă, precum și cărucioarele de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Kappa load
9650TOP200P63 CL67

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Kappa load
9652TOP200P63 CL67

Kappa load este o roată pivotantă Rola cu blocare totală, capăt de cap de roată, echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură funcționarea pivotantă. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sistemele AMR și AGV grele, producătorii auto OEM, fabricanții de ceramică și sticlă, precum și cărucioarele de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg