Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul fabricat din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată și este montată pe rulment cu bile de precizie, având un diametru de 150 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9650TOP150P63 CL67
EAN
4031582314380
Număr material S4
990802217
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
110 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
960 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
4,11 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
111 mm
Interferență pivotantă
275 mm
Offset
58 mm
Raza de pivotare
137,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu un orificiu pentru axă de 20 mm de diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar capacitatea dinamică variază între 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la viteza de 6 km/h.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Kappa load
9651TOP150P63 CL67

Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corpul roată, și este montată pe rulment cu bile de precizie, având diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 150 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 150 mm
Kappa load
9652TOP150P63 CL67

Kappa load este o roată pivotantă Rola cu blocare totală, capăt de cap de roată, echipată cu placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din poliamidă grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, și este dotată cu rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Kappa load
9651TOP150P63 CL67

Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corpul roată, și este montată pe rulment cu bile de precizie, având diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 150 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 150 mm
Kappa load
9652TOP150P63 CL67

Kappa load este o roată pivotantă Rola cu blocare totală, capăt de cap de roată, echipată cu placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din poliamidă grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, și este dotată cu rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg