Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, dotată cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă pentru funcționarea pivotantă. Roata cu diametrul de 125 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar suprafața de rulare este identică cu corp roată, fiind susținută de un rulment simplu. Înălțimea totală a ansamblului este de 170 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 840 kg la viteza de 4 km/h și 700 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1680 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelор de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9650TOO125P63
EAN
4031582348743
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 4 km/h
840 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
700 kg
Capacitate de încărcare statică
1680 kg
Înălțime totală
170 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
3 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Housing
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Interferență pivotantă
221 mm
Offset
48 mm
Raza de pivotare
110,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment simplu
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură funcționarea pivotantă. Roata are corpul din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 170 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 840 kg la viteza de 4 km/h și 700 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1680 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 125 mm este fabricată din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată și rulment simplu pentru funcționare fiabilă. Înălțimea totală a produsului este de 170 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 840 kg la viteza de 4 km/h și 700 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1680 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură funcționarea pivotantă. Roata are corpul din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 170 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 840 kg la viteza de 4 km/h și 700 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1680 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 125 mm este fabricată din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată și rulment simplu pentru funcționare fiabilă. Înălțimea totală a produsului este de 170 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 840 kg la viteza de 4 km/h și 700 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1680 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg