Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Kappa load este o roată pivotantă Rola cu blocare totală, capăt de cap de roată, echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, asigurând o funcționare optimă a mecanismului de pivotare. Roata are corpul din poliamidă grea, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, fiind dotată cu rulment simplu pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1020 kg la viteza de 4 km/h și 850 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2040 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9652TOO160P63
EAN
4031582314892
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1020 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
850 kg
Capacitate de încărcare statică
2040 kg
Înălțime totală
205 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
4,4 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Housing
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Interferență pivotantă
276 mm
Offset
58 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
160 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment simplu
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Kappa load
9651TOO160P63

Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură funcționarea pivotantă. Roata are corpul din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corpul roată, montată pe rulment simplu, având diametrul de 160 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1020 kg la viteza de 4 km/h și 850 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 2040 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Kappa load
9651TOO160P63

Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură funcționarea pivotantă. Roata are corpul din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corpul roată, montată pe rulment simplu, având diametrul de 160 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1020 kg la viteza de 4 km/h și 850 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 2040 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg