Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 250 mm este construită din poliamidă grea, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, iar lagărele sunt de tip rulment simplu. Înălțimea totală a produsului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1320 kg la viteza de 4 km/h și 1100 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2640 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9651TOO250P63
EAN
4031582314649
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1320 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1100 kg
Capacitate de încărcare statică
2640 kg
Înălțime totală
305 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
5,34 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Housing
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Interferență pivotantă
398 mm
Offset
61 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
250 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment simplu
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă 250 mm
Kappa load
9650TOO250P63

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 250 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1320 kg la viteza de 4 km/h și 1100 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2640 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

250 mm
305 mm
1320 kg
250 mm
305 mm
1320 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 250 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 250 mm
Kappa load
9652TOO250P63 CL67

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 250 mm este realizată din poliamidă grea, banda de rulare fiind identică cu corp roată, și utilizează un rulment simplu pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a produsului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1320 kg la viteza de 4 km/h și 1100 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

250 mm
305 mm
1320 kg
250 mm
305 mm
1320 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă 250 mm
Kappa load
9650TOO250P63

Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 250 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1320 kg la viteza de 4 km/h și 1100 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2640 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

250 mm
305 mm
1320 kg
250 mm
305 mm
1320 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 250 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 250 mm
Kappa load
9652TOO250P63 CL67

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 250 mm este realizată din poliamidă grea, banda de rulare fiind identică cu corp roată, și utilizează un rulment simplu pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a produsului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1320 kg la viteza de 4 km/h și 1100 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

250 mm
305 mm
1320 kg
250 mm
305 mm
1320 kg