Rola fixă 160 mm
Alpha stainless
Număr comandă:
990038020
EAN:
4031582333084
Numărul produsului:
8478UOD160P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Car...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil greu, asigurând rezistență superioară la coroziune și durabilitate în medii exigente. Roata cu diametrul de 160 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment cu role inoxidabil pentru funcționare fluidă și fiabilă. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 800 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil