Rola pivotantă 125 mm
Alpha
Număr comandă:
990039099
EAN:
4031582304275
Numărul produsului:
3470UAR125P62 natural/3004
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, g...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata cu corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat beneficiază de un rulment cu role pentru durabilitate sporită, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli