Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este fabricată din poliamidă cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și rulment cu role, având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 195 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3470UER160P30-13
EAN
4031582304350
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 4 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Înălțime totală
195 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,95 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Housing
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
270 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
135 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
64 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Benză de rulare
46 mm
Diametru
160 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Alpha
3477UER160P30-13

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată pentru aderență optimă, iar lagărul este cu role pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 195 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

160 mm
195 mm
200 kg
160 mm
195 mm
200 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Alpha
3477UER160P30-13

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată pentru aderență optimă, iar lagărul este cu role pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 195 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

160 mm
195 mm
200 kg
160 mm
195 mm
200 kg