Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare stabilă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, negru, cu un diametru de 100 mm și rulment cu role pentru o rotire eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3477PVR100P30-13
EAN
4031582305685
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 4 km/h
75 kg
Capacitate de încărcare statică
150 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,01 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Housing
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
242 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
121 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
85 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru
Benză de rulare
35 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 35 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm cu orificiu pentru axă de 12 mm diametru și este echipat cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale și comerciale.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 100 mm
Alpha
3470PVR100P30-13

Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru și rulment cu role, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în diverse domenii precum producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 100 mm
Alpha
3470PVR100P30-13

Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru și rulment cu role, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în diverse domenii precum producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg