Rola pivotantă 100 mm
Stora
EAN:
4031582300321
Numărul produsului:
2370PJJ100P30-11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă Stora este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de o...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Stora este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind montată pe rulment cu role pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat în special pentru cărucioare de cumpărături și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, oferind mobilitate și rezistență în aplicații comerciale.
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
Auto-curățare eficientă
Role de coridor cu piste auto-curățabile automat