Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata este construită cu corp din poliamidă și bandaj din poliuretan injectat, montată pe rulment cu bile de precizie, având diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2471UAP100R05-28 M8/19
EAN
4031582301489
Număr material S4
990030257
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
138 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
1,07 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Cantitate orificii de montare Șurub
2
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
28 mm
Lungime Șurub
45 mm
Poziția filetului Șurub
19 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
60 mm
Interferență pivotantă
262 mm
Offset
43,5 mm
Raza de pivotare
131 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Roată 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 32 mm. Butucul are lungimea de 36 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm diametru și este dotat cu rulment cu bile cu con. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale și comerciale.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, conceput cu o configurație de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 28 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate de doar 0,05 kg, accesoriul combină robustețea cu ușurința în manipulare și instalare.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, caracterizat prin fitting-ul de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 28 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,04 kg, accesoriul nu adaugă masă semnificativă ansamblului.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Agila
2470UAP100R05-20

Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
2477UAP100R05-28 M8/19

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Agila
2470UAP100R05-20

Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
2477UAP100R05-28 M8/19

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg