Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și incorporează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2470DIK150P50
EAN
4031582010381
Număr material S4
990030011
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
185 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,41 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
51,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
56 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
60 mm
Interferență pivotantă
240 mm
Offset
45 mm
Raza de pivotare
120 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
32 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
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
Roată 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 32 mm. Butucul are lungimea de 36 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm diametru și este dotat cu rulment cu bile cu con. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale și comerciale.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Agila
2471DIK150P50

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare și corp din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru mișcare fluidă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con pentru durabilitate sporită. Înălțimea totală a ansamblului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Agila
2477DIK150P50

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și se caracterizează prin construcția robustă a carcasei din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata cu diametrul de 150 mm este realizată din tablă de oțel și dispune de o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a ansamblului este de 185 mm, iar capacitatea de încărcare dinamică atinge 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică este de 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Variante
Rola fixă 150 mm
Rola fixă 150 mm
Agila
2478DIK150P50

Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, care asigură rezistența structurală necesară. Roata este construită din tablă de oțel și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Agila
2471DIK150P50

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare și corp din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru mișcare fluidă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con pentru durabilitate sporită. Înălțimea totală a ansamblului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Agila
2477DIK150P50

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și se caracterizează prin construcția robustă a carcasei din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata cu diametrul de 150 mm este realizată din tablă de oțel și dispune de o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a ansamblului este de 185 mm, iar capacitatea de încărcare dinamică atinge 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică este de 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Variante
Rola fixă 150 mm
Rola fixă 150 mm
Agila
2478DIK150P50

Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, care asigură rezistența structurală necesară. Roata este construită din tablă de oțel și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg