Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și incorporează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2470DIK100P50
EAN
4031582010121
Număr material S4
990006075
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
135 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,9 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
51,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
56 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
60 mm
Interferență pivotantă
176 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
88 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
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
Roată 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 32 mm. Butucul are lungimea de 36 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm diametru și este dotat cu rulment cu bile cu con. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale și comerciale.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Agila
2471DIK100P50

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din tablă de oțel și dotată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
2477DIK100P50

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și un corp realizat din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, cu rulment cu bile cu con și diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variante
Rola fixă 100 mm
Rola fixă 100 mm
Agila
2478DIK100P50

Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, care asigură rezistența structurală necesară. Roata este construită cu un corp din tablă de oțel și o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Agila
2471DIK100P50

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din tablă de oțel și dotată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
2477DIK100P50

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și un corp realizat din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, cu rulment cu bile cu con și diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variante
Rola fixă 100 mm
Rola fixă 100 mm
Agila
2478DIK100P50

Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, care asigură rezistența structurală necesară. Roata este construită cu un corp din tablă de oțel și o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg