Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, cu rulment cu bile cu con și diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică este de 110 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2477DYK075R47-27-30
EAN
4031582341409
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
55 kg
Capacitate de încărcare statică
110 kg
Înălțime totală
103 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,54 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
Tip ajustare
Extensor sintetic, pătrat
Montaj expansiune (maximă)
30 mm
Montaj expansiune (minim)
27 mm
Housing
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
160 mm
Offset
24 mm
Raza de pivotare
80 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
Set de mânere
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este conceput cu un sistem de expandare care se potrivește pentru diametrele cuprinse între 32 mm și 35 mm, oferind o soluție versatilă de montaj pentru diverse aplicații industriale. Cu o greutate de doar 0,17 kg, acest accesoriu asigură o instalare ușoară și eficientă, fiind optimizat pentru a se adapta la diferite dimensiuni de fitting-uri prin mecanismul său de expandare reglabil.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este echipat cu un expander cu fitinguri ajustabile, conceput pentru a se adapta la diametrul țevilor între 36 mm și 40 mm, oferind o conexiune sigură și versatilă pentru diverse aplicații industriale. Cu o greutate de doar 0,18 kg, acest component ușor facilitează instalarea și manevrarea, fiind ideal pentru sisteme de transport și echipamente mobile care necesită flexibilitate în montaj.

Roată 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 75 mm și lățimea benzii de rulare de 25 mm. Butucul are lungimea de 28 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 6 mm, fiind prevăzută cu rulment cu bile cu con pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 110 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este conceput cu un sistem de expandare care se adaptează la diametrul racordului între 24 mm și 27 mm, oferind o potrivire precisă pentru diverse aplicații industriale. Cu o greutate de doar 0,14 kg, acest component ușor asigură o instalare simplă și eficientă, fiind ideal pentru montarea pe roți pivotante în medii tehnice unde este necesară o conexiune sigură și durabilă între elementele sistemului de mobilitate.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este echipat cu un sistem de expandare cu fitinguri cu diametru variabil între 27 mm și 30 mm, permițând montarea flexibilă pe diverse tipuri de axe și suporturi. Cu o greutate de doar 0,14 kg, acest component ușor oferă o soluție practică pentru adaptarea roților pivotante la diferite configurații de montaj, asigurând compatibilitatea cu o gamă largă de diametre standard ale axelor.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă 75 mm
Agila
2470DYK075R47-27-30

Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 75 mm și rulment cu bile cu con. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă 75 mm
Agila
2470DYK075R47-27-30

Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 75 mm și rulment cu bile cu con. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg