Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, cu rulment cu bile cu con și diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică este de 110 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2477DYK075R07-Ø31-35
EAN
4031582341119
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
55 kg
Capacitate de încărcare statică
110 kg
Înălțime totală
103 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
Tip ajustare
Extensor sintetic, rotund
Montaj expansiune (maximă)
35 mm
Montaj expansiune (minim)
31 mm
Housing
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
160 mm
Offset
24 mm
Raza de pivotare
80 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
Set de mânere
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
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
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este conceput cu un sistem de expandare care se adaptează la diametrul interior al tijei, oferind o potrivire precisă pentru diametre cuprinse între 31 mm și 35 mm. Componenta cântărește 0,14 kg și asigură o fixare sigură prin mecanismul de expandare integrat, fiind compatibilă cu o gamă largă de roți pivotante standard din industrie.

Roată 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 75 mm și lățimea benzii de rulare de 25 mm. Butucul are lungimea de 28 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 6 mm, fiind prevăzută cu rulment cu bile cu con pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 110 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este echipat cu un expander cu fitinguri cu diametru variabil, permițând montarea pe axe cu diametre cuprinse între 24 mm și 27 mm, oferind astfel flexibilitate în instalare și compatibilitate cu diverse tipuri de roți pivotante. Componenta are o greutate redusă de 0,13 kg, facilitând manipularea și instalarea fără a adăuga masă semnificativă ansamblului final.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este echipat cu un sistem de expandare cu fitinguri cu diametru variabil între 27 mm și 30 mm, permițând o fixare sigură și adaptabilă pentru diverse aplicații industriale. Cu o greutate de doar 0,14 kg, acest component ușor oferă o soluție eficientă pentru montarea și ajustarea roților pivotante, asigurând compatibilitatea cu o gamă largă de diametre standard ale tijelor de susținere.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este conceput pentru a oferi o soluție de fixare robustă și versatilă, având o greutate de 0,12 kg care asigură o construcție ușoară dar durabilă. Sistemul expandor integrat permite montarea pe țevi cu diametre cuprinse între 21,5 mm și 24 mm, oferind flexibilitate în aplicații și compatibilitate cu o gamă largă de structuri tubulare standard utilizate în industrie.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă 75 mm
Agila
2470DYK075R07-Ø31-35

Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund ca sistem de fixare, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 75 mm și rulment cu bile cu con. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă 75 mm
Agila
2470DYK075R07-Ø31-35

Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund ca sistem de fixare, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 75 mm și rulment cu bile cu con. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg