Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 125 mm și rulment cu bile cu con. Dimensiunea totală în înălțime este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2470DYK125R07-Ø27-30
EAN
4031582342277
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
163 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,19 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
Tip ajustare
Extensor sintetic, rotund
Montaj expansiune (maximă)
30 mm
Montaj expansiune (minim)
27 mm
Housing
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
207 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
103,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
Set de mânere
Indiciu
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
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
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 32 mm. Butucul are lungimea de 36 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm diametru și este dotat cu rulment cu bile cu con. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale și comerciale.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este conceput cu un sistem de expandare care se adaptează la diametrul interior al tijei, oferind o potrivire precisă pentru diametre cuprinse între 31 mm și 35 mm. Componenta cântărește 0,14 kg și asigură o fixare sigură prin mecanismul de expandare integrat, fiind compatibilă cu o gamă largă de roți pivotante standard din industrie.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este echipat cu un expander cu fitinguri cu diametru variabil, permițând montarea pe axe cu diametre cuprinse între 24 mm și 27 mm, oferind astfel flexibilitate în instalare și compatibilitate cu diverse tipuri de roți pivotante. Componenta are o greutate redusă de 0,13 kg, facilitând manipularea și instalarea fără a adăuga masă semnificativă ansamblului final.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este echipat cu un sistem de expandare cu fitinguri cu diametru variabil între 27 mm și 30 mm, permițând o fixare sigură și adaptabilă pentru diverse aplicații industriale. Cu o greutate de doar 0,14 kg, acest component ușor oferă o soluție eficientă pentru montarea și ajustarea roților pivotante, asigurând compatibilitatea cu o gamă largă de diametre standard ale tijelor de susținere.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Accesoriul pentru roată pivotantă este conceput pentru a oferi o soluție de fixare robustă și versatilă, având o greutate de 0,12 kg care asigură o construcție ușoară dar durabilă. Sistemul expandor integrat permite montarea pe țevi cu diametre cuprinse între 21,5 mm și 24 mm, oferind flexibilitate în aplicații și compatibilitate cu o gamă largă de structuri tubulare standard utilizate în industrie.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Agila
2477DYK125R07-Ø27-30

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind montată pe rulment cu bile cu con, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Agila
2477DYK125R07-Ø27-30

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind montată pe rulment cu bile cu con, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg