Rola pivotantă 100 mm
Agila
EAN:
4031582341324
Numărul produsului:
2470DYK100R47-24-27
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, pătrat, fiind necesară indicarea diametrului interior al eprubetei la c...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, pătrat, fiind necesară indicarea diametrului interior al eprubetei la comandă. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata dispune de corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, cu rulment cu bile cu con și diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
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
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice