Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Agila
EAN:
4031582301427
Numărul produsului:
2471PJP100R05-28
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj și dispune de carcasă fabricată...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj și dispune de carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilență cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment cu bile de precizie pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.