Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2477PJO100R05-28
EAN
4031582301991
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
138 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,98 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
28 mm
Lungime Șurub
45 mm
Housing
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
262 mm
Offset
43,5 mm
Raza de pivotare
131 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, conceput cu o configurație de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 28 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate de doar 0,05 kg, accesoriul combină robustețea cu ușurința în manipulare și instalare.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, caracterizat prin fitting-ul de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 28 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,04 kg, accesoriul nu adaugă masă semnificativă ansamblului.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Agila
2470PJO100R05-28

Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Agila
2471PJO100R05-28

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj și dispune de carcasă fabricată din tablă de oțel, medie cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilență cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu pentru durabilitate optimă. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm, oferind dimensiuni compacte pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Agila
2470PJO100R05-28

Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Agila
2471PJO100R05-28

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj și dispune de carcasă fabricată din tablă de oțel, medie cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilență cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu pentru durabilitate optimă. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm, oferind dimensiuni compacte pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg