Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și se caracterizează prin construcția robustă a carcasei din tablă de oțel, medie, dotată cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata cu diametrul de 125 mm este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm, oferind stabilitate excelentă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2477PJP125P50
EAN
4031582050479
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
160 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,87 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
61,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
56 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
51,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
46,5 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Housing
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
60 mm
Interferență pivotantă
262 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
131 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
83 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
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
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Agila
2471PJP125P50

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o rotire lină și durabilă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Agila
2471PJP125P50

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o rotire lină și durabilă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg