Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, care asigură rezistența și durabilitatea necesare în aplicații industriale exigente. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Această rolă este destinată utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, la producătorii auto OEM, pentru cărucioare de producție și de platformă, precum și pentru diverse echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
4688IEP200P63
EAN
4031582308273
Număr material S4
990804234
Core attributes
Tip
Rola fixă
Lățime totală
117 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
450 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
360 kg
Capacitate de încărcare statică
900 kg
Înălțime totală
240 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
2,94 kg
Nume produs
Zeta
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
117 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
67 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Jet negru (similar RAL9005)
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Zeta
4680IEP200P63

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă construită din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este realizată din aluminiu cu anvelopă elastică neagră vulcanizată și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Zeta
4687IEP200P63

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică neagră vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta
4681IEP200P63

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

240 mm
200 mm
600 kg
240 mm
200 mm
600 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 200 mm
Zeta reverse
468SIEP200P63

Roata pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc Zeta reverse este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din tablă de oțel foarte grea cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi rezistent sau inoxidabil. Roata cu diametrul de 200 mm are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică neagră vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 900 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 200 mm
Zeta reverse
468BIEP200P63

Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc Zeta reverse este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, foarte grea, și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, cu un diametru de 200 mm și rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, precum și echipamente de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Zeta
4680IEP200P63

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă construită din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este realizată din aluminiu cu anvelopă elastică neagră vulcanizată și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Zeta
4687IEP200P63

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică neagră vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta
4681IEP200P63

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

240 mm
200 mm
600 kg
240 mm
200 mm
600 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 200 mm
Zeta reverse
468SIEP200P63

Roata pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc Zeta reverse este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din tablă de oțel foarte grea cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi rezistent sau inoxidabil. Roata cu diametrul de 200 mm are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică neagră vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 900 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 200 mm
Zeta reverse
468BIEP200P63

Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc Zeta reverse este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, foarte grea, și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, cu un diametru de 200 mm și rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, precum și echipamente de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg