Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 300 mm și lățimea benzii de rulare de 80 mm, fabricată din fontă cu bandă de poliuretan turnată și echipată cu rulment cu bile de precizie. Butucul are lungimea de 90 mm cu orificiul pentru axă de 35 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică este de 4000 kg, iar capacitatea dinamică variază între 2400 kg la viteza de 4 km/h și 2000 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
FTP 300x80-Ø35 HL90
EAN
4031582377125
Număr material S4
199838840
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
2400 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
2000 kg
Capacitate de încărcare statică
4000 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
14,82 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
35 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
80 mm
Diametru
300 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)