Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă foarte grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de 80 mm, lungimea butucului de 90 mm și diametrul orificiului pentru axă de 50 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și oferă o capacitate de încărcare statică de 11000 kg, respectiv capacități de încărcare dinamică de 6600 kg la viteza de 4 km/h și 5500 kg la viteza de 6 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
MOP 250x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320084
Număr material S4
199830850
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
6600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
5500 kg
Capacitate de încărcare statică
11000 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
6,2 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Tip rulment
6310
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , foarte grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
50 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
80 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă