Roată 200 mm
Duratech
Număr comandă:
199830849
EAN:
4031582320060
Numărul produsului:
MOP 200x80-Ø40 HL90
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă foarte grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă foarte grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de 80 mm. Lungimea butucului este de 90 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 40 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 9000 kg, iar capacitatea dinamică variază între 5400 kg la viteza de 4 km/h și 4500 kg la viteza de 6 km/h.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă