Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech pentru role este fabricată din poliamidă foarte grea, cu diametrul de 150 mm și lățimea benzii de rulare de 80 mm, materialul benzii fiind identic cu corpul roții. Lungimea butucului este de 90 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 35 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 3600 kg la viteza de 4 km/h și 3000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 6000 kg.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
MOP 150x80-Ø35 HL90
EAN
4031582320039
Număr material S4
199830848
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
3600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
3000 kg
Capacitate de încărcare statică
6000 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
2,03 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Tip rulment
6207
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , foarte grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
35 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
80 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă