Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 200 mm și lățimea benzii de rulare de 80 mm, având lungimea butucului de 90 mm și diametrul orificiului pentru axă de 30 mm. Roata dispune de o bandă de rulare din poliuretan turnată montată pe o fontă, echipată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 2800 kg.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
FTP 200x80-Ø30 HL90
EAN
4031582319347
Număr material S4
199828810
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1680 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1400 kg
Capacitate de încărcare statică
2800 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
6,99 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
30 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
80 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
80 mm
Potrivit pentru
linde
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)