Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 82 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm. Lungimea butucului este de 82 mm, cu un diametru al orificiului pentru axă de 20 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1500 kg, iar capacitatea dinamică este de 750 kg la viteza de 4 km/h și 600 kg la viteza de 6 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
TOP 082x80-Ø20 HL82
EAN
4031582322606
Număr material S4
199802945
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
750 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare statică
1500 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,51 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Tip rulment
6204ZV
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
82 mm
Benză de rulare
80 mm
Diametru
82 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă