Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 250 mm și lățimea benzii de rulare de 100 mm, având lungimea butucului de 120 mm și diametrul orificiului pentru axă de 35 mm. Roata dispune de o capacitate de încărcare statică de 4400 kg și capacități de încărcare dinamică de 2640 kg la viteza de 4 km/h, respectiv 2200 kg la viteza de 6 km/h. Construcția include o bandă de rulare din poliuretan turnată, corp din fontă și rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă în aplicații industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
FTP 250x100-Ø35 HL120
EAN
4031582319361
Număr material S4
199801911
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
2640 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
2200 kg
Capacitate de încărcare statică
4400 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
15,06 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
35 mm
Lungime butuc
120 mm
Benză de rulare
100 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)