Roată 250 mm
Novatech
Număr comandă:
199801341
EAN:
4031582319408
Numărul produsului:
FTP 250x60-Ø30 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 250 mm și lățimea benzii de rulare de 60 mm, fabricată din fontă cu band...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 250 mm și lățimea benzii de rulare de 60 mm, fabricată din fontă cu bandă de poliuretan turnată și echipată cu rulment cu bile de precizie. Lungimea butucului este de 60 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 30 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 2800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.