Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 250 mm, lățimea benzii de 60 mm și lungimea butucului de 60 mm, cu orificiul pentru axă de 25 mm de diametru. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și oferă o capacitate de încărcare statică de 2200 kg, respectiv capacități de încărcare dinamică de 1320 kg la viteza de 4 km/h și 1100 kg la viteza de 6 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
TOP 250x50-Ø25 HL60
EAN
4031582322743
Număr material S4
199801309
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1320 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1100 kg
Capacitate de încărcare statică
2200 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
1,86 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Tip rulment
6205
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
25 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă