Roată 250 mm
Novatech
Număr comandă:
199801280
EAN:
4031582319422
Numărul produsului:
FTP 250x80-Ø30 HL90
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roată pentru roți cu diametrul de 250 mm și lățimea benzii de rulare de 80 mm, având lungimea butucului de...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roată pentru roți cu diametrul de 250 mm și lățimea benzii de rulare de 80 mm, având lungimea butucului de 90 mm și diametrul orificiului pentru axă de 30 mm. Corpul este realizat din fontă, iar banda de rulare din poliuretan turnată, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 3600 kg, iar cea dinamică de 2160 kg la viteza de 4 km/h și 1800 kg la viteza de 6 km/h.